Seguidor de leva
El seguidor de leva es un cojinete compacto con un eje sumamente rígido y un cojinete de agujas integrado. Resulta muy adecuado como rodillo de guía para mecanismos de leva y para proporcionar un movimiento lineal en máquinas automatizadas y especializadas.
Modelos
| Modelo CF | Se trata de un rodillo de leva económico con una ranura de avance o hueco hexagonal en la cabeza del espárrago. El tipo de acero inoxidable 100% (símbolo M) es óptimo para aplicaciones de sala blanca, pues no desarrolla óxido en contacto con la atmósfera externa y genera poco polvo. | Detalles/línea de productos |
| Modelo CFT | Con la misma estructura básica del seguidor de leva convencional, este modelo incluye orificios roscados para tuberías en la rosca y la cabeza del pasador. Óptimo para posiciones que requieren un sistema de canalizaciones integrado para el engrase. | |
| Modelo CFH | Este modelo puede instalarse en el mismo orificio de montaje que el del seguidor de leva más común. Debido a que el eje de montaje del pasador y la cabeza del pasador presentan una excentricidad de 0,25 mm a 1,0 mm, la posición de este modelo puede ajustarse fácilmente con sólo girar el pasador. Por lo tanto, es un seguidor de leva excéntrico, compacto, de alta precisión y con una estructura integral. | |
| Modelo CFN | Basado en el tipo convencional de seguidor de leva, a este modelo se le incorporan bolas de carga de empuje. Es capaz de recibir una carga axial generada por un error de montaje. |