Link Ball
El Link Ball un cojinete esférico deslizante con un perno esférico que proporciona un movimiento suave con un juego mínimo. Gracias a su resistencia superior a la abrasión y su gran ángulo oscilante, este producto resulta indicado para el mecanismo de movimiento de corredera de diversos tipos de máquinas automatizadas.
Modelo BL de aleación de zinc de alta resistencia
El soporte de este modelo, fabricado con una aleación de zinc de alta resistencia, está conectado perpendicularmente al vástago de bolas. Gracias a los depósitos de grasa que se forman en la parte superior e inferior del área esférica, esta modelo presenta una alta lubricidad y ofrece una gran resistencia al desgaste.
Modelo RBI de soporte de rosca hembra
En este modelo de Link Ball, la aleación de zinc de alta resistencia se utiliza en su soporte, y el perno de montaje y el soporte se disponen en el mismo eje, permitiendo al modelo recibir una carga compresiva y una carga de extracción. Puesto que el recubrimiento aislante contiene grasa, este modelo presenta una alta lubricidad y ofrece una gran resistencia al desgaste.