Maquinaria industrial en general
Se utilizan distintos tipos de máquinas de fabricación para la automatización y el ahorro de mano de obra en los campos donde la producción se realizaba anteriormente de forma manual. Los productos de THK se están utilizando en este contexto, debe dispositivos que simplemente repiten la misma operación de forma precisa y eficaz hasta los que permiten una precisión casi humana.
Máquinas de moldeo por inyección eléctricas
De la energía hidráulica a la electricidad. Las preocupaciones medioambientales han llevado a muchos fabricantes a cambiar a máquinas moldeadoras de inyección accionadas por energía eléctrica. En estas máquinas, se han utilizado los husillos de bolas de tipo de carga pesada con la misma fuerza de apriete que los cilindros hidráulicos, junto con guías LM de gran rigidez para lograr un posicionamiento preciso del molde.
Prensas punzonadoras
¿A qué velocidad puede perforar? Las velocidades de perforación se están acelerando continuamente y los husillos de bolas con paso largo son ideales para mover delgadas piezas de acero con una elevada aceleración o deceleración. Para permitir este movimiento de trabajo a tan alta velocidad, se utilizan guías LM con jaula de bolas y husillos de bolas.
Equipos de soldadura de resina
Para soldar dos tubos de resina, se deben calentar simultáneamente y juntar a la largo de una línea recta con una presión fija. Esta calidad de soldadura precisa y fiable se puede garantizar mediante el posicionamiento de dichos tubos con guías LM.
Embaladoras por compresión horizontales
Las guías LM con jaula de bolas y el modelo HBN de husillo con jaula de bolas de precisión se utilizan en los sistemas de accionamiento eléctrico de embaladoras por compresión de restos de papel en fábricas papeleras. En el pasado, se utilizaban cilindros hidráulicos para mover las estructuras de prensado, pero la fuga de aceite y el deterioro durante el mantenimiento del equipo, contaminaban tanto el papel de desecho como el equipo periférico. No obstante, al mover un sistema de accionamiento por motor en combinación con el modelo HBN de husillo de bolas, que ofrece una resistencia a las cargas elevadas igual a los cilindros hidráulicos, el problema de la fuga de aceite se eliminó. Además, esto también permitió que las embaladoras fueran más compactas.
Productos utilizados
Guía LM
La guía LM es nuestro producto principal e incorpora un componente con un movimiento basculante lineal que se utiliza por primera vez en el mundo.
Husillo de bolas
El husillo de bolas es un husillo de avance sumamente eficiente en el que la bola realiza un movimiento basculante entre el eje del husillo y la tuerca.
Eje nervado
El eje nervado es un cojinete estriado con una guía de rodamientos.
Actuador de guía LM
El actuador de guía LM es un dispositivo compacto de alta rigidez y precisión que dispone de una guía LM integrada con un husillo de bolas.
Conjunto de deslizamiento
El conjunto de deslizamiento es una guía lineal económica configurada con una corredera estampada y raíles laminados.
Raíl de deslizamiento
El raíl de deslizamiento es una guía lineal de tipo limitado económica, fabricada de chapa de acero y formada con precisión mediante laminado.
Casquillo lineal
El casquillo lineal es una guía lineal que se utiliza junto con un eje LM provisto de un eje cilíndrico.
Tuerca intercambiable
La tuerca intercambiable es un husillo de avance deslizante con un ángulo de paso de 45 grados que no resulta fácil de obtener mediante mecanizado.
Seguidor de leva
El seguidor de leva es un rodamiento compacto con un eje sumamente rígido y un cojinete de agujas integrado.
Accesorios para lubricación
Ofrecemos una serie de productos relacionados con la lubricación para mantener una lubricación suficiente de las máquinas.