THK Global


Inicio > Productos > Categorías de productos > Modelo EPF de guía LM de carrera limitada


Modelo EPF de guía LM de carrera limitada

Puede utilizarse en una amplia variedad de posiciones y es ideal para su uso en ubicaciones con una carga de momento Mc de un solo eje. La carrera limitada elimina la necesidad de recirculación de la bola, lo que ofrece un movimiento suave incluso bajo presión. Puesto que hay muy poca fluctuación en la resistencia a la rodadura, esta guía es ideal para ubicaciones que requieren un movimiento suave en carreras cortas. Las dimensiones de montaje son compatibles con las guías del tipo RSN-N, por lo que las dos pueden utilizarse sin problemas

  Archivo de catálogo (PDF 1055 KB) (inglés)