OMNIedge: il servizio IoT per la tecnologia lineare per l’industria manifatturiera
A marzo 2021, THK ha esteso il proprio servizio IoT, denominato OMNIedge e dedicato all’industria manifatturiera, lanciato lo scorso anno. In aggiunta alle guide lineari e viti a ricircolo di sfere, ora il servizio è disponibile anche per gli attuatori, ampiamente utilizzati nella produzione. L’interesse per OMNIedge è cresciuto col tempo e già più di 1000 unità sono operanti presso i clienti e negli stabilimenti di THK. Molti utilizzatori di OMNIedge hanno espresso il loro apprezzamento e soddisfazione in merito alla capacità del sistema di visualizzare lo stato di funzionamento dei componenti e di raccolta ed analisi di dati numerici in modo semplice.

Figura 1 Sensori sui componenti della tecnologia lineare: guide lineari, attuatori lineari e viti a ricircolo di sfere
Data la loro semplicità di utilizzo, gli attuatori sono stati ampiamente utilizzati, unitamente alle guide lineari e alle viti a ricircolo di sfere, in applicazioni come i transfer e le attrezzature di assemblaggio. La necessità di rilevamento predittivo dei guasti dei componenti di questi dispositivi si è estesa agli attuatori, in aggiunta alle guide lineari e alle viti a ricircolo di sfere. In risposta, THK ha cominciato ad offrire questo servizio anche per gli attuatori.

Figura 2 Panoramica del sistema OMNIedge
Mentre l’azienda sta conducendo test gratuiti per ampliare la gamma di applicazioni ai componenti rotativi nei dispositivi come pompe e ventilatori, THK continuerà ad espandere il servizio per favorire la gestione delle attrezzature con il rilevamento predittivo dei guasti dei componenti interni delle macchine. Con questo servizio, THK contribuirà ad un continuo miglioramento della produttività.

Figura 3 Tecnologia di OMNIedge
Proprio come per le guide lineari e le viti a ricircolo di sfere, l’installazione è semplice. Il sensore viene posizionato all’esterno dell’attuatore. Non viene richiesta alcuna lavorazione addizionale. OMNIedge può anche essere aggiunto sulle macchine già esistenti. Questo è l’ideale per i clienti che vogliono iniziare velocemente con un sistema predittivo dei guasti.
Un solo amplificatore può gestire fino a tre sensori. Qualsiasi combinazione di componenti connessi (incluse le guide lineari, le viti a ricircolo di sfere e gli attuatori) può essere collegata allo stesso amplificatore configurandosi opportunamente all’interno delle macchine o attrezzature.
Oltre alle machine utensili, il sistema può essere utilizzato per le macchine industriali in genere come i transfer e i dispositivi di assemblaggio, che hanno ampliamente adottato l’uso degli attuatori.
Scarica il catalogo OMNIedge