Nouvelles tailles pour la série de vis à billes compactes à grande vitesse SDAN-V
47 combinaisons de diamètres d'arbre et de pas sont maintenant disponibles
Avec l'extension de la série SDAN-V, THK propose désormais un total de 47 combinaisons de diamètres d'arbre et de pas, avec des diamètres allant de 31 à 63 mm et des pas de 5 à 40 mm pour ses vis à billes compactes à grande vitesse.
Les écrous de vis à billes de la série SDAN-V sont environ 30% plus compacts que les modèles précédents et leurs dimensions correspondent à la norme ISO 3408. Conçu avec une recirculation de billes optimisée, l'écrou de la vis à billes permet des vitesses allant jusqu'à 5000 tr/min, ce qui correspond à une valeur DN de 160 000. En outre, le couple résistant reste stable même en cas de fonctionnement continu à grande vitesse. Ce modèle se caractérise également par une douceur de mouvement et un entretien réduit, ce qui est obtenu grâce aux billes avec espacement (technologie de cage à billes).
La conception à double écrou garantit une rigidité axiale élevée. À cet effet, la précharge requise est appliquée au moyen d'une entretoise entre les écrous et, par conséquent, les écrous sont exempts de jeu axial.
La série SDAN-V est particulièrement adaptée aux machines de précision et aux machines-outils compactes et performantes.
Illustration 1 Vis à billes SDAN-V avec double écrou et billes encagées
Pour connaître les disponibilités, veuillez contacter votre distributeur THK local.