Roulement à rouleaux croisés RBU de conception rigide avec bagues intérieures et extérieures monobloc
Rapide à installer et avec une précision de rotation et un couple constants
Avec le modèle RBU, THK élargit sa série de roulements à rouleaux croisés avec un roulement rigide avec bagues intérieures et extérieures monobloc pour un montage plus facile et plus rapide.
Illustration 1 Roulements à rouleaux croisés RBU en version rigide avec bagues intérieures et extrérieures monobloc
La particularité des roulements à rouleaux croisés réside dans les rouleaux cylindriques disposés perpendiculairement, qui roulent dans des chemins de roulements rectifiés à angle droit. De cette manière, les roulements peuvent absorber des moments élevés et des charges dans toutes les directions, y compris les directions axiales et radiales, dans un espace très réduit tout en offrant une grande précision de rotation. Les cages d'espacement maintiennent les rouleaux dans leur position correcte, les empêchant ainsi de se mettre en crabe (rouleaux inclinés). Cela élimine la friction entre les rouleaux permettant ainsi d'obtenir un mouvement fluide.
Illustration 2 Rouleaux cylindriques disposés perpendiculairement avec cages d'espacement
Les roulements à rouleaux croisés présentant ces caractéristiques sont largement utilisés comme roulements d'orientation à haute rigidité dans les équipements et les machines pour un mouvement rotatif de haute précision, tels que les robots industriels, les machines-outils et les réducteurs de vitesse.
Ces dernières années, les fabricants de robots industriels et de réducteurs de vitesse ont dû faire face à une demande croissante en raison de l'augmentation de l'automatisation et de l'économie de main-d'œuvre. Cela a conduit à l'optimisation des processus de production afin d'augmenter la productivité. De plus, il est urgent de créer des processus de travail qui permettent une augmentation encore plus importante de la production avec le même nombre d'employés. Les roulements à rouleaux croisés nécessitaient auparavant un processus d'assemblage fastidieux pour obtenir une rotation de haute précision et il était difficile d'augmenter la productivité.
Afin de faciliter le montage, THK a développé le roulement à rouleaux croisés RBU avec une structure rigide de bagues intérieures et extérieures monobloc. En termes de performances, ce roulement offre une précision de rotation constante ainsi qu'un couple régulier.
Les roulements à rouleaux croisés sont proposés dans un total de 24 tailles avec des diamètres intérieurs de 20 à 190 mm. De plus, les dimensions sont entièrement compatibles avec celles du modèle RB existant, qui a une bague extérieure fendue, ce qui permet de passser au modèle RBu sans changer la conception.
Télécharger le catalogue
Pour connaître la disponibilité, veuillez contacter votre revendeur THK local.