Composants amagnétiques à forte dureté et grande précision
Alliage spécial pour roulements haute performance résistant à la magnétisation
THK-NM1 est un alliage spécial amagnétique qui a une dureté suffisante pour les roulements. Les produits fabriqués à partir de cet alliage offrent une excellente capacité de charge, une grande précision et un mouvement à faible frottement dans les environnements qui nécessitent des propiétés amagnétiques. Il est également très résistant à la corrosion étant comparable aux alliages de titane.
Illustration 1 Produits THK fabriqués à partir de l'alliage spécial THK-NM1
THK propose cet alliage spécial pour la quasi totalité de sa gamme de produits. Ceux-ci comprennent des guidages linéaires, des vis à billes, des arbres cannelés et des roulements à rouleaux croisés.
Excellentes caractéristiques amagnétiques
La perméabilité relative du THK-NM1 est inférieure à 1,005. Il est presque totalement résistant à la magnétisation et est donc idéal pour une utilisation dans des champs magnétiques puissants.
Illustration 2 Dureté et perméabilité relative du THK-NM1
Excellentes capacités de charge
Grâce à un traitement thermique spécial, ces roulements atteignent une dureté appropriée avec une capacité de charge beaucoup plus élevée que les roulements en acier austénitique amagnétiques. Les applications peuvent ainsi être globalement plus compactes puisque l'utilisation de composants plus petits est possible.
Mouvements à faible frottement et grande précision
Les caractéristiques matérielles du THK-NM1 permettent l'application d'une précharge. Le résultat est des mouvements à faible frottement et sans jeu avec une grande précision.
Illustration 3 Guidages Linéaires en THK-NM1 dans le scanner IRM
Le champ magnétique dans le scanner IRM n'a aucun impact négatif sur le bon fonctionnement des guidages linéaires.
Illustration 4 Effet du magnétisme résiduel sur un faisceau d'électrons
Il n'y a pas de magnétisation qui pourrait dévier le faisceau d'électrons. Par conséquent, le faisceau peut frapper l'échantillon avec précision et générer une image précise.
Télécharger le catalogue