Guidage à rouleaux croisés VRG avec pignon et crémaillère pour un déplacement très stable
Avec le guidage à rouleaux croisés VRG, THK offre un guidage linéaire à déplacement très doux et de grande précision pour les courses limitées. Pour faciliter le montage et rendre le système de guidage encore plus compact, THK propose à présent ce modèle avec un rail central large.

Fig. 1 Guidage à rouleaux croisés VRG et nouveau modèle VRG-W à rail central
Une des particularités de ce guidage à rouleaux croisés est le mécanisme de pignon-crémaillère intégré qui guide de manière synchrone la cage et les rouleaux disposés orthogonalement, à chaque déplacement linéaire. Ainsi, le décalage de la cage est évité, qui se produirait autrement sur un guidage linéaire à cage en raison des vibrations, des moments d’inertie ou des chocs, entraînant une augmentation de l’usure et/ou des perturbations de fonctionnement. Par ailleurs, le contact étroit entre les rouleaux et la cage réduit les fuites de lubrifiant, et permet un fonctionnement à faible usure et à faible frottement. Pour les applications qui le nécessitent, le modèle VRG est également disponible en version résistante à la corrosion.
Fig. 2 Mécanisme de pignon-crémaillère pour un mouvement synchronisé de la cage
En installant deux guidage à rouleaux croisés en parallèle, les guidages peuvent absorber les charges des quatre directions principales, ce qui peut être réalisé encore plus facilement grâce au nouveau rail central. Ici, seule un guidage à rouleaux croisés peut être installée pour obtenir un système de guidage très compact et précis.

Fig. 3 Exemple de montage de guidage à rouleaux croisés VRG-W à rail central large
Grâce à sa stabilité, son mouvement doux et ses dimensions extrêmement compactes, le guidage à rouleaux croisés VRG convient également aux applications à faibles courses. Il est dimensionnellement interchangeable avec son prédécesseur le VR, et contient davantage d’éléments roulants et une plus grande capacité de charge. Il est idéal pour une utilisation dans les appareils de mesure optiques, les machines de fabrication de semi-conducteurs, les systèmes de positionnement optique, les appareils de manipulation et les machines à rayons X.