Vis à billes pour grande vitesse selon la norme ISO 3408-2:2021(E), Série 1 avec cage à billes
Le modèle de vis à billes SDA-V selon la norme ISO 3408-2:2021(E), de Série 1 combine deux avantages majeurs dans son écrou compact : un système de recirculation des billes optimisé et la technologie de la cage à billes, qui garantissent une grande vitesse jusqu’à 5000 min-1 (DN value : 160 000). De même, une variante de ce modèle sans cage à billes permet un DN value de 130 000. Ces deux modèles de vis à billes conviennent ainsi au fonctionnement à grande vitesse.

Vis à billes à grande vitesse SDA-V
Grace à l'emploi de la cage à billes, le frottement entre les billes est éliminé et des réservoirs de graisse sont formés entre les billes. Cela permet une grande durée de vie, et un fonctionnement à long terme sans maintenance. De plus, la cage à billes empêche l’entrechoquement des billes et réduit ainsi le bruit émis de 5dB en comparaison aux vis à billes jointives.
L'écrou compact de norme DIN a un diamètre extérieur réduit d’au moins 30 %, et donc beaucoup moins de masse et de poids.
La vis à billes SDA-V est disponible en des diamètres d’arbre de 10 à 50 mm avec des pas de 4 à 100 mm. télécharger le catalogue