Guidage linéaire avec Cage à Billes SPH pour une très faible amplitude de "waving"
Avec la nouvelle gamme de guidage SPH, THK propose un guidage linéaire nouvellement développé à huit rangées de billes encagées qui offre une très faible amplitude de "waving" lors de ses déplacements, avec des dimensions standards conformes la norme ISO.
Illustration 1 Guidage linéaire à 8 rangées de billes encagées
Pour les guidages linéaires traditionnels disponibles sur le marché, la recirculation des billes entraîne une variation non négligeable du nombre et de la position de celles-ci, avec pour conséquence une répartition fluctuante des efforts et de la déformation élastique qui en résulte. Sous charge extérieure constante, le patin avance donc avec un mouvement d'ondulation microscopique ("waving") préjudiciable à la très haute précision ou répétabilité de positionnement. En comparaison, les 8 rangées de billes du modèle SPH, organisées 2 par 2 grâce à la technologie Cage à Billes, permettent une diminution très importante de l'amplitude de ce phénomène de "waving", rendant ce type de patin compatible avec des précisions ou répétabilité de positionnement dans une plage nanométrique.
.png)
Illustration 2 Exemple d'amplitude du "waving"
Le guidage linéaire SPH est disponible dans les tailles standards de 25 à 45, en patin de longueur standard et en patin long pour des capacités de charge plus élevées. De plus, ce modèle à huit rangées de billes offre des dimensions conformes aux normes ISO et est donc interchangeable avec d'autres guidages linéaires.