Arbre cannelé avec vis a bille intégrée DSP pour transmettre un effort de poussée élevé
Avec le model DSP, THK présente un composant innovant qui combine un arbre cannelé, assurant le guidage linéaire, et une vis a billes, qui assure l’entrainement. Ce nouveau développement permet de gagner en compacité pour le guidage et l’entrainement, et aussi de diminuer les temps de réglage et de montage.
.png)
Image 1 Arbre cannelé avec vis a billes intégrée DSP
Avantages du model DSP
- Design compact: L’intégration de l’arbre cannelé en tant que guidage linéaire et de la vis a billes comme entrainement, réduit l’encombrement de manière significative.
- Réduit le temps d’intégration: La conception simplifiée facilite le réglage et réduit le temps de montage.
- Efforts importants: Grace a sa conception intégrée, de gros efforts peuvent être transmis avec une grande douceur de mouvement.
Ces caractéristiques font du DSP la référence pour des applications nécessitant haute précision et fiabilité, telles que sur des presses, presses d’emmanchement et des machines d’assemblage automatique.

Image 2 Pieces emmanchées avec un DSP

Image 3 Presse avec un DSP
Le modèle DSP est disponible avec des diamètres allant de 30 a 80 mm pour une force axiale allant de 1,6 a 48 kN. La course maximum est de 250 mm. Avec le DSP, THK a défini un nouveau standard pour les technologies d’entrainement, offrant a ses clients une solution efficace et puissante pour des applications exigeantes.