Arbres cannelés compacts pour vitesses élevées
Avec les arbres cannelés à recirculation de billes des séries LT-X, LF-X, et LTR-V, THK présente des guidages linéaires anti-rotations conçus pour transmettre les couples et les mouvements linéaires à l'aide d'un seul arbre. Grâce à son nouveau système de circulation des billes entre les pistes de roulement de l'arbre et de la douille, ces arbres cannelés à recirculation de billes conviennent également au fonctionnement à grande vitesse.

Illustration 1 Arbres cannelés compacts LT-X, LF-X, et LTR-V des séries à grandes vitesses
Permet des conceptions nettement plus compactes
La douille des modèles LT-X et LF-X a un diamètre extérieur 20% plus petit que les précédents modèles LT et LF. Cela permet des conceptions nettement plus compactes et donc une réduction de la conception globale de la machine.

Illustration 2 Comparaison des diamètres extérieurs des modèles LT et LT-X
Adapté au fonctionnement à grande vitesse
Le nouveau système de circulation des billes améliore le passage des billes vers la zone de charge, et vers la plaque de recirculation de la douille, ce qui permet un fonctionnement à une vitesse allant jusqu'à 2 m/s pour une accélération de 49 m/s². Lors d'un test d’endurance, une course de 10 000 km a été réalisée à ces vitesses sans constat d’usure anormale.
Caractéristiques de fonctionnement améliorées
L’optimisation de la circulation des billes garantit un mouvement doux et réduit également les variations de la résistance au glissement par rapport aux précédents modèles LT et LF, comme le montre ce test comparatif à une vitesse de 10 mm/s dans des conditions identiques.

Illustration 3 Fluctuation de la résistance au glissement de l’ancien et du nouveau modèle
Arbre cannelé rotatif LTR-V
Dans ce modèle d’arbre cannelé à recirculation de billes rotatif, pour un mouvement linéaire et rotatif simultané, la douille et le palier de support sont solidaires. Le nouveau modèle LTR-V, basé sur le modèle LT-X, est encore plus compact et plus léger que le précédent modèle LTR-A.

Illustration 4 Exemple d’application avec le modèle LTR-V dans un mouvement linéaire et rotatif
Modèles et tailles disponibles
Les modèles d’arbres cannelés LT-X et LT-F sont disponibles en standard dans des diamètres d'arbre allant de 3 à 30 mm, avec des couples statiques transmissibles de 0,42 à 319 N.m. L’arbre cannelé rotatif LTR-V est disponible en diamètres d'arbre de 16 à 25 mm avec des couples statiques transmissibles de 68,6 à 207 N.m.