THK présente son nouveau système de guidage : Le guidage curvilinéaire à galets
Avec le nouveau guidage curvilinéaire à galets, THK présente un système de guidage innovant spécialement développé pour des mouvements précis et fluides sur des rails linéaires et courbes. Des galets métalliques robustes intégrant des roulements à billes à contact oblique à double rangée garantissent des mouvements exceptionnellement fluides des chariots à des vitesses allant jusqu'à 5 m/s.

Fig. 1 : Guidage curvilinéaire à galets en version courbe unique et multiple
Le guidage curvilinéaire à galets est proposé en deux versions : en rail de guidage à rayon fixe et courbure standardisée, et en rail multi-courbures s'adaptant dynamiquement aux différents tracés de circuit. Les chariots correspondants sont optimisés pour ces deux variantes :
- Chariot pour rayon de courbure unique : Quatre galets idéalement disposés assurent des mouvements presque sans jeu et uniformes sur les sections de rail droites et courbes. Grâce au montage excentrique des galets, le jeu peut être réglé avec précision lors de l'installation ou de la maintenance, garantissant un contact optimal avec un jeu minimal ou une légère précharge.
- Chariot pour rayons de courbure multiples : Équipé d'axes pivotants entre galets appariés, ce chariot s'adapte automatiquement aux différentes courbures de rail, y compris les circuits en forme de S.

Fig. 2 : Disposition détaillée des rouleaux
Les deux types de chariots offrent une capacité de charge de 1950N chacun. Les segments de rail courbes sont disponibles en rayon de 75, 150, et 300mm, et dans des secteurs angulaires de 90° et 180°. Combiné à des rails linéaires disponibles en différentes longueurs, le système offre aux ingénieurs de vastes possibilités d'application, notamment pour les tâches de transport et d'alimentation.
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
THK GmbH European Headquarters
Kaiserswerther Strasse 115, 40880 Ratingen, Germany
Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: info.ehq@thk.eu