Nouvelle vis à billes rectifiée SDA-VZ prête à installer avec usinages d'extrémité et paliers supports
Désormais disponible avec de nouvelles options de configuration dans la gamme standard
Avec la nouvelle gamme SDA-VZ, THK propose des vis à billes rectifiées aux usinages standardisés avec ses paliers supports correspondants, ce qui réduit le temps de conception et d’assemblage de ces vis à billes communément utilisées dans une large gamme d'applications.
Son système optimisé de recirculation des billes avec son retour de billes tangentiel permet d’atteindre des vitesses de rotation allant jusqu’à 5 000 min⁻¹ (DN value : 100 000) tout en maintenant un couple stable. Cela rend cette gamme de vis idéale pour les applications nécessitant à la fois une dynamique et une précision élevées.

Illustration 1: Vis à billes rectifiées prêtes à installer de la gamme SDA-VZ avec paliers supports EK-L et EF-L
Un autre de ses avantages provient des nouveaux paliers supports EK-L et EF-L qui, comparés à leur précédente version, permettent d’abaisser la hauteur d’axe de l’arbre et ainsi de sélectionner des tailles de guidages linéaires plus petites.

Illustration 2: Comparaison des hauteurs d’axe d’une vis à billes avec les paliers supports standards et les nouveaux paliers EK-L et EF-L

Illustration 3: Hauteur d'installation réduite grâce aux nouveaux paliers supports avec possibilité d'utilisation de guidages linéaires plus petits
Combinés à la vis à billes SDA-VZ, qui comporte un écrou de diamètre extérieur réduit jusqu'à 30 %, ils permettent des systèmes et des machines plus compacts pour une large gamme d'applications.

Illustration 4 Comparaison d’une vis à billes rectifiée standard au modèle compact SDA-VZ
Pour répondre aux diverses exigences des clients, THK offre la gamme SDA-VZ dans un total de 230 variantes avec des diamètres d’arbre allant de 10 à 25 mm, dont les dimensions de l’écrou compact sont conformes à la norme ISO 3408.