THK étend sa gamme d’arbres cannelés à couple moyen LF avec les nouvelles tailles LF80 et LF100
THK étend sa gamme d’arbres cannelés à couple moyen LF avec deux nouvelles tailles — LF80 et LF100 — permettant une plus grande flexibilité pour les applications exigeantes.

Illustration 1: Arbre cannelé à couple moyen LF
Les arbres cannelés sont spécialement conçus pour la transmission de couple, tout en permettant un mouvement linéaire fluide grâce aux billes roulant le long des pistes de roulement rectifiées avec précision. Le modèle LF présente une douille à collerette qui permet une fixation directe aux bâtis, simplifiant l'installation et garantissant une grande précision.
Cette douille à collerette est particulièrement avantageuse pour les applications où l'usinage d’une rainure de clavette affaiblirait la structure, ou lorsqu’une installation compacte est essentielle. Avec la possibilité d'insérer une goupille dans la collerette, le jeu angulaire au montage peut être éliminé, ce qui présente un avantage pour les applications à grande précision.
Précédemment, la gamme LF proposait des diamètres d'arbre cannelé de 6 mm à 60 mm dans 11 tailles d’arbre. Avec les nouvelles tailles LF80 et LF100, THK propose maintenant des diamètres d'arbre de 80 mm et 100 mm, ouvrant de plus larges possibilités d’utilisation telles que : les colonnes et bras de robots industriels, les équipements de soudage par points, la technologie médicale et les systèmes de production de semi-conducteurs.
Pour plus d’information, veuillez contacter :
THK GmbH
PR Group
+49 2102 7425-151
press@thk.eu
www.thk.com