Guidage linéaire THK HDR : Robuste, polyvalent, et désormais disponible en ligne
Avec le modèle HDR, THK introduit un nouveau guidage linéaire qui présente une rigidité exceptionnellement élevée et des capacités de charge égales dans toutes les directions. Cette série offre une large gamme de types de patin et diverses options d'étanchéité, ce qui en fait un choix flexible pour de nombreuses applications, en particulier pour les systèmes monorail. Grâce à ses dimensions, qui sont conformes à la norme ISO 12090-1:2011, il est aussi largement compatible avec les guidages linéaires standards disponibles sur le marché.

Fig. 1 Redéfinir l'interchangeabilité et la compatibilité – La série HDR
Conçu de manière optimale pour les systèmes monorail
Une des caractéristique clés du HDR est sa haute rigidité dans la direction Mc (moment de roulis), obtenue grâce à la disposition en O de ses quatre pistes de roulement. Cela le rend particulièrement adapté aux constructions de tables compactes et légères qui ne nécessitent qu'un seul rail de guidage.

Fig. 2 Grande rigidité dans le sens du roulis
.png)
Fig. 3 Table conçue avec un guidage HDR et une vis à billes
Protection exceptionnelle contre les contaminants, même pour les rails longs et les tailles compactes
Les pistes de roulement du HDR sont localisées sur les côtés du rail, assurant une protection contre les chutes de contaminants. Pour une protection encore plus efficace contre la contamination, des bandes de recouvrement anti-poussière (jusqu'à 90 m de longueur) peuvent être montées rapidement et facilement, même sur des rails longs et dans des configurations de plus petite taille.
.png)
Fig. 4 Protection efficace contre les contaminants : pistes de roulement latérales et bande de recouvrement
Large choix disponible dans la boutique en ligne THK
Les guidages linéaires HDR sont disponibles dans la boutique en ligne THK en 8 tailles allant de 15 à 65, avec des longueurs de rail allant jusqu'à 3000 mm, et une variété de types de patin sont également disponibles. Les patins et les rails de la même longueur peuvent être interchangeables, et peuvent être stockés séparément, ce qui offre une flexibilité maximale dans la planification et le montage.