Guidage linéaire à rouleaux ERG à haute rigidité, conforme aux normes ISO, avec patins et rails disponibles séparément
Avec le modèle ERG, THK introduit un nouveau guidage linéaire à rouleaux jointifs, caractérisé par une rigidité ultra-élevée et des capacités de charge identiques dans toutes les directions. Une caractéristique clé de cette série réside dans le fait que les rails et les patins peuvent être stockés séparément, et combinés librement selon les besoins.

Guidage à rouleaux ERG avec capacités de charge égales dans toutes les directions
Le guidage linéaire à rouleaux ERG propose une large gamme de formes de patin, et diverses options d'étanchéité pour les patins et de bandes de protection pour le rail, ce qui le rend adapté aux applications soumises à des conditions environnementales sévères.
Ses dimensions conformes à la norme ISO 12090-1 lui confère une large possibilité d’interchangeabilité avec les guidages linéaires standards du marché.
La série est disponible dans les tailles standard 35, 45, 55 et 65, avec des capacités de charge statique allant de 115 à 600 kN. Des rails d’un seul tenant peuvent être produits jusqu'à 4 483 mm de longueur.
THK GmbH
PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany
Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com