Skip to Contents


Haut de la page > Roulement à Rouleaux Haute Vitesse RT pour Machines-Outils Multi-Usage

Roulement à Rouleaux Haute Vitesse RT pour Machines-Outils Multi-Usage


Roulement à Rouleaux Haute Vitesse RT

Image 1: Roulement à Rouleaux Haute Vitesse RT


Avec le Roulement à Rouleaux Haute Vitesse Modèle RT, THK présente un nouveau roulement conçu pour les machines-outils modernes, permettant une vitesse de rotation allant jusqu’à 1,290 tr/min tout en générant un minimum de chaleur.


Comme les roulements à rouleaux croisés, le nouveau roulement utilise des rouleaux comme éléments roulant pour obtenir une bonne rigidité. Concu spécialement pour les hautes vitesses, il possède deux rangées de rouleaux axiaux et une rangée de rouleaux radiaux. Tous les rouleaux ont un angle de contact de 90°, ce qui contribue à réduire les effets d’augmentation de précharge d’origine thermique. De plus, les rouleaux axiaux ne présente aucun glissement différentiel. Bien qu’un glissement différentiel puisse arriver dans les rangées de rouleaux radiaux, leur performance n’est que très peu affectée par l’augmentation de la précharge.


Grace a sa conception, le Model RT atteint un Dpw × N value de 300,000 ( diamètre primitif des rouleaux × vitesse maximale admissible), permettant une vitesse de rotation bien supérieure aux roulements a rouleaux croisés conventionnels.


Image 2:Structure interne du Roulement à Rouleaux Modèle RT

Image 2: Structure interne du Roulement à Rouleaux Modèle RT


Pour un montage facile dans l’alésage et sur l’arbre, le roulement à rouleaux présente des trous de montage dans les bagues extérieure et intérieure. De plus, l’orientation de la surface de montage de la bague intérieure peut être choisie individuellement pour satisfaire aux règles de montage et au modèle retenu.


Image 3: Ejemplos de instalación

 

Image 3: Ejemplos de instalación


Le nouveau Roulement a Rouleaux Haute Vitesse Modèle RT est disponible en quatre tailles avec des diamètres intérieurs allant de 160 à 580 mm . Pour satisfaire a différentes applications, THK propose quatre classes de précision, allant de la précision standard a l’ultra-précision.


Download pdf

THK GmbH

PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany

Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com