Skip to Contents


Haut de la page > Interchangeabilité garantie – Guidage Linéaire THK série GK conforme a la norme ISO 12090-1/-2

Interchangeabilité garantie – Guidage Linéaire THK série GK conforme a la norme ISO 12090-1/-2


Guidage Linéaire interchangeable Serie GK

Fig.1 Guidage Linéaire interchangeable Serie GK


Maintenant THK propose des guidages linéaires (“LM GUIDE”) avec des dimensions standards conformes à la norme ISO 12090-1 et ISO 12090-2, et des patins et des rails disponibles séparément sur stock pour une livraison rapide.


Les patins et les rails sont totalement interchangeables dans la même série, la classe de précision ( jusqu’à la classe de précision donnée) et la classe de précharge ( toutes classes de précharge confondues), ce qui permet aux clients de les combiner avec flexibilité pour satisfaire à leurs besoins spécifiques. Du fait que patins et rails peuvent être achetés séparément , la série GK donne un avantage considérable aux constructeurs qui doivent/vont customiser leurs machines selon les besoins de l’utilisateur final et dans un délais court, ou les ré- étudier pour améliorer leur performance. La série GK est particulièrement intéressante quand il faut remplacer un patin défectueux rapidement.


Le guidage linéaire interchangeable désormais proposé sous la désignation de série GK comprend les séries éprouvées HSR et SR, ainsi que leur variante avec cage a billes SHS et SSR, le type HDR ( Montage en O), et les guidages linéaires a rouleaux SRG ( avec cage à rouleaux) et HRX ( sans cage à rouleaux) ; ces modèles présentent des dimensions de montage normalisées conformes à la norme ISO 12090-1. Les guidages linéaires miniatures RSX et leur variante avec cage à billes SRS présentent des dimensions de montage conformes à la norme ISO 12090-2. Par conséquent, la série GK couvre toutes les applications possibles où les guidages linéaires sont utilisés comme composants mécaniques indispensables pour améliorer la performance et une disponibilité fiable des machines de production.


 


Download pdf

THK GmbH

PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany

Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com