Arbre cannelé glissant
Les arbres cannelés glissants type DPM et DP sont des ensembles "low cost" réalisés à partir d'un alliage de Zinc spécial. Contrairement aux arbres cannelés conventionnels, les surfaces de glissement de ces modèles sont pourvues d'une dureté superficielle obtenue lors du processus de formage ce qui permet d'obtenir une meilleure résitance à l'usure.
Types et caractéristiques
| Modèle DP/DPM | La surface des arbres en contact avec les écrous est durcie par trempe avec une finition type miroir, ce qui permet d'obtenir une douceur de mouvement. Le design spécial des cannelures offre des performances stables lors de la transmission d'un couple. | Types et caractéristiques des produits (Anglais) |