Autres industries de fabrication manufacturière
Les systèmes de mouvement linéaire de THK sont également utilisés dans des appareils d'usinage et de traitement spécifiques assez différents des machines-outils, des robots industriels et autres équipements à usage universel. Nous proposons des solutions qui répondent aux exigences techniques de vos équipements, quel que soit leur champ d'application.
Machines à teinter
Dans les machines à teinter, les galets de came conventionnels sont remplacés par les guides LM type JR pour le transfert horizontal du tissu afin de réduire les vibrations et le jeu de la machine. Les guides LM à cage à billes sont également utilisés sur l'axe vertical pour le déplacement du tissu dans le réservoir de teinture.
Machines à tailler la pierre
Nos guides LM à cage à billes sont utilisés sur les machines 3 axes destinées à la taille des pierres. Malgré les projections d'eau et de particules de pierre, l'utilisation de cartouches de lubrification QZ associées aux joints feutres type LaCS, assurent le parfait fonctionnement des guides LM dans un environnement de travail difficile.
Machines de formage pour le polystyrène
Une machine remplaçant le bois par de la mousse de polystyrène pour le formage. Les guides LM à cage à billes type SHS sont utilisés sur les axes X, Y et Z de la machine dont l'entraînement est réalisé par des vis à billes. La course de l'axe horizontal peut atteindre 9 050 mm. L'utilisation des modèles SHS permet de réduire le jeu et d'améliorer la précision des contours du moule. En outre, la cartouche de lubrification QZ permet de réduire la fréquence d'entretien et de s'affranchir de systèmes de lubrification complexes.
Sciences
Guide LM
Le guide LM est notre cœur de gamme. Il a été conçu pour un fonctionnement linéaire fiable et une utilisation pratique.
Vis à billes
Les vis à billes permettent de déplacer des charges en transformant une rotation en un mouvement linéaire.
Arbre cannelé à billes
L'arbre cannelé à billes est un guidage linéaire particulier.
Roulement à rouleaux croisés
La couronne à rouleaux croisés est un roulement de grande précision capable de supporter des charges dans toutes les directions grâce à la disposition orthogonale de ses rouleaux cylindriques.
Glissière
La glissière FBW est un guide linéaire économique à course illimitée.
Glissière téléscopique
La glissière téléscopique est un guide linéaire économique à course limitée et constitué d'une plaque d'acier obtenue à l'aide d'un laminage de précision.
Douille à billes
Ce produit est une douille à billes combinée avec un arbre lisse.
Galet de came
Le galet de came est un roulement compact doté d'un arbre à haute rigidité et d'un roulement à aiguilles intégré.
Accessoires de Lubrification
Un assortiment de produits liés à la lubrification est disponible pour conserver les ensembles de guidages linéaires dans un état de lubrification approprié permettant le bon fonctionnement de ceux-ci.