Linéaire
Les déplacements linéaires font partie de notre environnement quotidien. Chez THK, nous avons défini dès le début de notre activité un guidage linéaire(LM, Linear Motion) qui permet de réaliser des déplacements linéaires de haute précision. Forts de cette technologie, nous ne cessons de développer une gamme de produits toujours plus innovante.
Exemple d'application d'un mouvement linéaire
Larges portes vitrées automatiques
Nos guides LM sont employés pour le guidage des larges portes vitrées automatiques utilisées dans de nombreux immeubles de bureaux modernes. Le poids élevé de telles portes et la prise au vent ne permettent pas d'utiliser des rouleaux en résine plastique conventionnelle. Grâce à nos guides LM, les mécanismes d'ouverture de porte gagnent en compacité et offrent une plus grande liberté en terme de design.
Produits
Guide LM
Le guide LM est notre cœur de gamme. Il a été conçu pour un fonctionnement linéaire fiable et une utilisation pratique.
Arbre cannelé à billes
L'arbre cannelé à billes est un guidage linéaire particulier.
Module linéaire compact
Le module linéaire type KR/SKR est compact, d'une grande précision et d'une haute rigidité.
Glissière
La glissière FBW est un guide linéaire économique à course illimitée.
Glissière téléscopique
La glissière téléscopique est un guide linéaire économique à course limitée et constitué d'une plaque d'acier obtenue à l'aide d'un laminage de précision.