Skip to Contents

Apprications

 

PROCÉDÉS

Dispositif de découpe

Dispositif de presse horizontal

Distributeur

Modèle PC / USW Modèle PC / KRF Modèle KRF / USW

Clivage par perforation à l'aide d'un actionneur électrique pour presse type PC. L'utilisation d'un modèle PC optimise l'encombrement en hauteur de l'équipement.

Lors de l'opération d'injection simultanée effectuée horizontalement, la durée du retour est réduite et la productivité augmentée. Le faible encombrement en largeur du modèle PC offre une grande compacité de l'ensemble. Les modèles KRF et USW sont utilisés dans les distributeurs. Ils assurent régularité et douceur du déplacement.
Dispositif de revêtement Dispositif d'étanchéité  

 
Modèle KRF Modèle KRF  
 Le modèle KRF est utilisé dans un dispositif de revêtement. Sa grande rigidité élimine les vibrations au cours de l'application de la peinture et permet une application homogène.  Le produit d'étanchéité s'applique à la surface du revêtement (peint). La grande rigidité du KRF permet d'éliminer les vibrations au niveau de la tête de buse, améliorant ainsi la productivité.