Skip to Contents


Haut de la page > Arbres cannelés compacts LFK-X et LFH-X

Arbres cannelés compacts LFK-X et LFH-X


Nouveaux arbres cannelés compacts LFK-X et LFH-X

 

Permet une conception compacte

Les modèles LFK-X et LFH-X sont conçus avec une mi-hauteur de bride plus faible que le modèle conventionnel LF-X. Cela permet des conceptions plus compactes et une fixation moins encombrante aux pièces environnantes.

 

Plus faible poids

Les méplats de la bride rendent la douille cannelée plus légère que le modèle à bride cylindrique LF-X, ce qui réduit le poids total des mécanismes.

 

Gamme

La gamme comprend neuf tailles d’arbre, du Ø5 au Ø30mm, avec deux formes de bride pour la douille cannelée et deux longueurs de douille de Ø5 à Ø8 mm.


 

Modèle Diamètre de l'arbre cannelé [mm] Hauteur du méplat [mm]
(L): douille longue LFK-X LFH-X
LFK5X(L)/LFH5X(L) 5 18 16
LFK6X(L)/LFH6X(L) 6 20 18
LFK8X(L)/LFH8X(L) 8 22 21
LFK10X/LFH10X 10 30 25
LFK13X/LFH13X 13 34 29
LFK16X/LFH16X 16 37 34
LFK20X/LFH20X 20 52 38
LFK25X/LFH25X 25 50 46
LFK30X/LFH30X 30 58 51