Ajout des modèles a grande rigidité RB-H/RE-H/RU-H à la gamme de roulement à rouleaux croisés
Permet d’avoir une très grande rigidité et une interchangeabilité dimensionnelle avec la gamme existante
THK a ajouté les modèles très rigides RB-H/RE-H/RU-H, qui sont dimensionnellement interchangeable avec la gamme existante de roulements à rouleaux croisés.

Les roulements à rouleaux croisés sont des roulements qui ont des rouleaux cylindriques agencés perpendiculairement avec des cages d'espacement entre la bague intérieure et la bague extérieure afin de permettre une reprise des efforts dans toutes les directions (axiale, radiale et moment) avec en plus une grande précision de rotation. Le roulement à rouleaux croisés, fort de toutes ces caractéristiques, s’est largement développé comme roulement pour des équipements qui requièrent une grande rigidité and une grande précision de rotation, telle que la machine-outil ou les robots industriels.
Le marché de la machine industrielle a eu une tendance à l’augmentation de la rigidité des équipements. En concevant un produit dont la structure interne est plus rigide, THK ajoute les modèles très rigide RB-H/RE-H/RU-H en tant que gamme haute performance, qui permet une interchangeabilité dimensionnelle avec les produits existant, afin de s’adapter à la demande de rigidité des roulements. L’extension de la gamme comprend 91 modèles au total pour satisfaire les différents besoins clients: 42 modèles de RB-H avec des diamètres d’arbre allant de ⌀50 à ⌀700, 41 modèles de RE-H avec des diamètres d’arbre allant de ⌀50 à ⌀600, et 8 modèles de RU-H avec des diamètres d’arbre allant de ⌀35 à ⌀350.
Caractéristiques
Forte charge et grande rigidité
Parce que les rouleaux cylindriques sont agencés perpendiculairement avec des cage d'espacement entre la bague intérieure et la bague extérieure, un roulement à rouleaux croisés peut reprendre des efforts axiaux, radiaux et des moments dans toutes les directions. En plus, ayant été conçu pour augmenter la rigidité, le roulement à rouleaux croisés aide à améliorer la performance des mouvements des robots industriels ainsi que celle des tables d’orientation des centres d’usinage.

Interchangeabilité dimensionnelle
Les dimensions sont identiques aux produits existants, permettant d’augmenter la rigidité des machines sans changer les interfaces de montage.
THK participe à l’augmentation de la compacité, de la rigidité et de la performance à haute vitesse d’un grand nombre d’applications, des machines industrielles, aux machines de précision et aux machines-outils de grande précision.
Télécharger le catalog
Pour connaître la disponibilité, veuillez contacter votre revendeur THK local.