Roulement haute vitesse à double rangées de billes avec performances supérieures
Les roulements palier utilisant des rouleaux ont été utilisés pendant des années dans de nombreuses applications telles que les tables rotatives pour machines-outils, les roulements pour robots industriels et les réducteurs. Cependant récemment, il y a eu des demandes pour des paliers plus puissants afin de répondre au besoin accru.
En réponse, THK a introduit le nouveau roulement à billes haute vitesse BWH, un roulement à double rangées de billes de haute performance.

Image 1 : Structure du roulement à double rangée de billes BWH
Roulement haute vitesse avec performances supérieures
En utilisant une cage dans le roulement à double rangée de billes, les billes circulent de manière uniforme. En plus d’un meilleur comportement à haute vitesse, le roulement à billes BWH est stable et génère même moins de chaleur qu’un roulement à rouleaux. Le roulement à billes a une rigidité et une concentricité équivalentes à un roulement à rouleaux avec les mêmes capacités de charge dans toutes les directions.

Image 2 : Courbe illustrant la faible génération de chaleur pour le roulement BWH250 à 1200 tr/min
Installation facile
Le roulement étant fourni par l’usine avec une précharge adaptée il n’est pas nécessaire de la régler. De plus les trous de fixation de la bague intérieure et de la bague extérieure permettent un montage facile sans plaque de montage spéciale.
Les séries BWH comprend actuellement les tailles avec diamètres intérieurs de 100, 120 et 200 mm avec des modèles ayant de plus grands diamètres prévus dans un futur proche.
Télécharger le catalogue