Série adaptative TNH avec main robotisée et unité de serrage
En tant que pionnier de l’automatisation, THK présente une main robotisée adaptative et une unité de serrage qui définit de nouveaux standards dans l’aptitude a serrer un grand type de pièces avec différentes formes et tailles. Cette innovation va permettre d’améliorer de manière significative la productivité et la flexibilité des lignes de production.
Illustration 1 Main robotisée adaptative avec ventouse aspirante et unité de serrage adaptative
La série adaptative TNH comprend une main robotisée adaptative qui aspire les pièces avec 12 ventouses et une vanne de gestion de l’aspiration intégrée et une unité de serrage adaptative, qui est disposée par paire et qui permet de tenir des pièces de différentes formes.
Illustration 2 Applications de la main adaptative
Illustration 3 Applications pour l’unité de serrage adaptative
Les pièces que la série adaptative TNH peut tenir sont de types et de formes très variés, y compris dans l’agro-alimentaire, le pharmaceutique, la cosmétique, les biens ménagers, les sacs, les pièces mécaniques, les produits plastiques, emboutis, injectés, céramiques, etc.Vidéo d'application pour Robot Hand/Grifer
Téléchargement du catalogue PDF
Vidéo d'application pour Robot Hand/Grifer