Vis à billes avec refroidissement intégré de l'écrou pour les applications thermiquement exigeantes
Un contrôle efficace de la température pour une précision et une fiabilité supérieures
La nouvelle solution de refroidissement des écrous pour les entraînements par vis à billes permet une dissipation ciblée et efficace de la chaleur pour les applications à vitesses élevées et à contraintes thermiques. Des canaux de refroidissement spécialement conçus à l'intérieur de l'écrou dissipent de façon fiable la chaleur générée pendant le fonctionnement. Il en résulte une stabilité thermique considérablement améliorée – tout en maintenant une précision de positionnement constamment élevée et une précharge constante.

Double écrou avec double circuit de refroidissement
Un système de refroidissement spécifiquement optimisée aux applications
La conception du canal de refroidissement est configurée par application — adaptée à la méthode de précharge et aux exigences spécifiques du client. Cela garantit des performances de refroidissement maximales et une grande efficacité du système. Grâce à sa conception modulaire, le système de refroidissement peut être intégré en toute flexibilité dans une large gamme de vis à billes — quel que soit le diamètre de l'arbre, le système de recirculation ou le mode de précharge. Cela ouvre de nouvelles possibilités dans de nombreuses applications industrielles.
Un refroidissement efficace même pour les longues vis à billes
Pour les longues vis à billes où la mise en œuvre d'un arbre creux est souvent techniquement difficile, le refroidissement par écrou offre une alternative de haute performance. Il assure une gestion thermique efficace, notamment dans les applications exigeantes avec un espace limité pour des systèmes de refroidissement.