Changer notre façon de créer
Nous fournissons des produits intégrant les dernières innovations technologiques.
Pour fabriquer des produits à la pointe de la technologie, partout dans le monde, il est indispensable de recourir à des équipements de qualité optimale sur les lignes de production. L'une des missions de THK est de répondre à ce besoin lors de la fabrication et de poursuivre le renforcement de la qualité de nos produits.
Équipement pour la fabrication de semi-conducteurs
L'équipement utilisé pour fabriquer les puces semi-conductrices, véritables cerveaux de tout produit informatique, nécessite une grande précision du traitement de la puce alliée à une productivité élevée. Étant donné les dimensions très réduites des puces semi-conductrices, l'équipement de fabrication doit commander les mouvements des appareils avec une précision de l'ordre du 10 000e de millimètre. Pour obtenir une technologie offrant de telles propriétés, on utilise les guides LM miniatures, les vis à billes miniatures et d'autres produits THK.
Dispositifs de montage des pièces électroniques et systèmes robotisés de transport industriel
On retrouve les cartes de circuits électriques dans les téléphones portables, les appareils photo numériques et de nombreux autres appareils. Le dispositif utilisé pour le montage des circuits intégrés et d'autres composants électroniques sur ces cartes recourt à nos guides LM pour le guidage des outils avec une précision au micron et ce, en quelques fractions de seconde. D'autre part, les robots industriels, les systèmes de transport et autres grandes machines à usiner intègrent également des guides LM dans leur dispositif de guidage. Les technologies THK se retrouvent dans une vaste palette de domaines de fabrication.
Les produits THK sont utilisés dans diverses industries. Pour découvrir quelques applications types d'autres produits THK, cliquez sur « Applications par secteur ».