Table d'isolation THK, modele TSD
Structure du module

Support adaptable à différentes tailles et à différents nombres d'objets tels que les serveurs, les instruments de précision et les œuvres d'art.
Les tables d'isolation TSD se positionnent simplement sur le plancher et ne necessitent aucune construction particuliere.
Et parce qu'elles peuvent egalement etre reliees facilement, elles permettent d'installer une isolation sismique sans travaux de construction.
Caracteristiques
- Aucune construction fixe necessaire.
- Installation facile
- Hauteur de la table?: 90?mm seulement
- Sans entretien
- Dimensions facilement evolutives en reliant plusieurs tables
- Capable de supporter des charges entre 30 et 1?200?kg
- Reponse instantanee aux secousses