Équipement de production de semi-conducteurs et d'écrans LCD
De nos jours, l'équipement permettant de fabriquer des semi-conducteurs et des écrans LCD est indispensable pour produire tout type d'appareil électrique ou électronique, notamment les ordinateurs, les téléphones portables et les téléviseurs à écran plat. Les améliorations apportées à ces équipements permettent de multiplier les performances des ordinateurs et les fonctionnalités des téléphones portables tout en enrichissant la vie des consommateurs en leur offrant des produits meilleur marché (les téléviseurs à écran plat en sont un parfait exemple). Les produits THK répondent à ces besoins en termes de technologie de pointe pour une maîtrise précise des mouvements.
Éléments de poli
Les vis à billes compactes et les guides LM à cage à billes à l'origine de mouvements très souples sont utilisés dans des systèmes de production très efficaces pour la fabrication d'écrans LCD équipant les systèmes de navigation embarqués et les appareils portables.
Dispositif pour le transport des substrats
Le transport des substrats de cristaux de grande taille rapidement et sur de longues distances requiert une vitesse accrue, une précision hors pair et la capacité de suivi même en présence de courses longues. Ces propriétés sont réalisées par l'association des guides LM avec les systèmes d'entraînement linéaire par moteur.
Unités de la table de sondage des écrans LCD
Pour tester les caractéristiques électriques des substrats des écrans LCD, l'instrument de mesure doit pouvoir positionner précisément les substrats sur une large surface. Les guides LM et les vis à billes usinés avec une grande précision peuvent fournir ce suivi et participer à une fabrication efficace même si la taille des substrats augmente.
Découpage en dés
Le découpage en dés sépare chaque puce IC de la plaquette. Les appareils d'usinage par laser et les aubes radiales à l'extrémité des tiges rotatives à grande vitesse permettent une découpe précise des puces IC. Les guides LM et les vis à billes sont utilisés dans les sections de guidage et d'entraînement requérant une stabilité et une précision constante de grande qualité. THK excelle dans les technologies nécessitant une précision extrême.
Produits utilisés
Guide LM
Le guide LM est notre produit phare, réunissant pour la première fois au monde un fonctionnement linéaire et une utilisation pratique.
Vis à billes
La vis à billes est une vis de commande très puissante où la bille roule entre l'axe de la vis et l'écrou.
Arbre cannelé à billes
L'arbre cannelé à billes est un palier-guide cannelé à roulement.
Accessoires de lubrification
Un assortiment de produits liés à la lubrification est disponible pour conserver les machines dans un état de lubrification satisfaisant.