Linéaire
Nous sommes chaque jour entourés d'éléments se déplaçant dans un mouvement linéaire. Chez THK, nous avons défini dès le début de notre activité un guide LM (Linear Motion, ou mouvement linéaire) qui permet de guider précisément un appareil le long d'une ligne droite. Ce savoir-faire nous a permis de développer une gamme de produits à guidage linéaire, toujours fabriqués à ce jour.
Application d'un mouvement linéaire
Larges portes vitrées automatiques
Nos guides LM sont employés pour le guidage des larges portes vitrées automatiques utilisées dans de nombreux immeubles de bureaux modernes. Le poids élevé de telles portes et la prise au vent ne permettent pas d'utiliser des rouleaux en résine plastique conventionnelle. Ce problème est résolu grâce à nos guides LM. Ils permettent en outre d'obtenir un mécanisme de porte plus compact et participent à une plus grande liberté de conception.
Produits
Guide LM
Le guide LM est notre produit phare, réunissant pour la première fois au monde un fonctionnement linéaire et une utilisation pratique.
Arbre cannelé à billes
L'arbre cannelé à billes est un palier-guide cannelé à roulement.
Actionneur de guide LM
L'actionneur de guide LM est compact, d'une grande précision et d'une haute rigidité, comprenant un guide LM équipé d'une vis sphérique.
Pack glissière
Le pack glissière est un guide linéaire économique configuré avec une glissière moulée sous pression et des rails laminés.
Rail coulissant
Le rail coulissant est un guide linéaire de type limité économique Il est constitué d'une plaque d'acier obtenue à l'aide d'un laminage de précision.