Télécharger
Caractéristiques
1. Longue durée de vie
Nous avons réalisé une longue durée de vie de 10 000 km de déplacement même avec la charge utile maximale. De plus, la durée de vie des guides LM et des vis à billes peut être calculée en fonction des conditions d'utilisation.
2. Maintenance longue durée sans entretien
Pour les guides linéaires, nous avons adopté des guides LM avec des balles retenues, et pour les vis à billes, nous avons adopté le dispositif de lubrification QZ qui permet un approvisionnement adéquat en huile de lubrification, réalisant ainsi une maintenance longue durée sans entretien.
3. Idéal pour le transport à grande vitesse sur longue course
Nous proposons une large gamme de variantes de pas de vis à billes. Cet actionneur est adapté pour le transport sur longue course et permet un fonctionnement à grande vitesse allant jusqu'à 1800 mm/s.
4. Facilitation de l'assemblage par le client
La table est équipée de trous de positionnement et la base est équipée de trous de positionnement et de trous oblongs en standard, ce qui sert de référence pour l'assemblage lors de l'installation/assemblage par le client, facilitant ainsi le travail.