Télécharger
Caractéristiques
1. Compact et fiable
L'intégration d'un guidage linéaire au modèle ES lui assure compacité et fiabilité.
2. Economique
L'utilisation de guidages linéaires réduisant le nombre de composants requis, le modèle ES est économique.
3. Entretien réduit
Equipé d'un guidage linéaire miniature de type SRS avec cage à billes et d'un système de lubrification QZ, pour une lubrification optimale de la vis à billes, ce modèle ES requiert un entretien réduit.
4. Calcul de la durée de vie
La durée de vie du guidage linéaire et de la vis à billes peut être calculée en fonction des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, contactez THK.