Vis à billes
![Vis à billes](./sites/default/files/images/ja/products/class/ballscrew/ballscrew_00.jpg)
Vis à billes Norme DIN
![DIN Standard Compliant Ball Screw](/sites/default/files/images/ja/products/class/ballscrew/DIN_ballscrew.jpg)
Les vis à billes répondant à la norme DIN utilisent un procédé de recirculation des billes par insert ce qui permet de garantir un diamètre d'écrou très compact.
[Numéro de modèle]
EPB-V, EBB-V
Vis à billes de précision/à cage à billes
![Vis à billes de précision/à cage à billes](./sites/default/files/images/us/products/class/ballscrew/2p_SBN_en.jpg)
Grâce à l'utilisation d'une cage à billes, cette vis à billes permet d'obtenir un faible niveau sonore, des fluctuations de couple réduites et un fonctionnement sans entretien à long terme.
[Numéro de modèle]
SBN-V/SBN, SBK, HBN, SDA-V, SBKH
Modèle BNK avec extrémités d'arbre usinées
![Finished Shaft Ends Model BNK](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/ballscrew/bnk_ballscrew.jpg)
Ce modèle de vis à billes est proposé avec des arbres de 4 à 25 mm de diamètre avec des broches de 1 à 20 mm. Il bénéficie également d'extrémités usinées de série destinées aux unités de support.
[Numéro de modèle]
BNK
Vis à billes de précision
![Vis à billes de précision](./sites/default/files/images/ja/products/class/ballscrew/pre_ballscrew_02.jpg)
Il s'agit d'une vis à billes utilisant une tige fondée pour une grande précision.
[Numéro de modèle]
BIF-V/BIF, DIK, DIR, BNFN-V/BNFN, DKN, BLW, BNF-V/BNF, BNT, DK, MDK, WHF, BLK, WGF, BLR
Arbre cannelé/Vis à billes de précision
![Arbre cannelé/Vis à billes de précision](./sites/default/files/images/ja/products/class/ballscrew/pre_balllscrspl_02.jpg)
Il s'agit d'une unité rotative/droite dotée de cannelures de vis à billes qui croisent une cannelure d'arbre cannelé à billes sur une tige simple. Des roulements de support sont intégrés directement sur la circonférence des écrous de la vis à billes et de l'arbre cannelé à billes.
[Numéro de modèle]
BNS, NS
Vis à billes à rouleaux
![Vis à billes à rouleaux](./sites/default/files/images/ja/products/class/ballscrew/rol_ballscrew_02.jpg)
Il s'agit d'une vis à billes utilisant une tige laminée pour une grande précision.
[Numéro de modèle]
JPF, BTK-V, MTF, BNT, BLK, WTF, CNF, BLR
Unité de support
![Unité de support](./sites/default/files/images/ja/products/class/ballscrew/supportunit_02.jpg)
Il existe six types d'unités de support : d'une part, les modèles EK, FK, EF et FF qui sont normalisés pour les assemblages à vis à billes standard fournis avec des extrémités de tiges finies et, d'autre part, les modèles BK et BF qui sont normalisés pour les vis à billes en général. L'unité de support sur le côté fixe contient un roulement oblique conforme à la norme JIS, classe 5 avec une précharge réglée.
[Numéro de modèle]
EK, BK, FK, EF, BF, FF
Support d'écrou
![Support d'écrou](./sites/default/files/images/ja/products/class/ballscrew/natbracket_02.jpg)
Le support d'écrou est normalisé pour les assemblages à vis à billes standard fournis avec des extrémités de tiges finies. Ce modèle est conçu pour pouvoir être fixé directement sur la table à l'aide de boulons. La hauteur de ce modèle étant réduite, il est possible de le fixer directement sur la table uniquement à l'aide de boulons.
[Numéro de modèle]
MC
Écrou de verrouillage
![Écrou de verrouillage](./sites/default/files/images/ja/products/class/ballscrew/rocknut_02.jpg)
L'écrou de verrouillage pour vis à billes permet de bloquer facilement la tige de vis et le roulement avec une grande précision. Un mécanisme antidesserrage comprenant une vis sans tête à six pans creux et une pièce d'arrêt garantit que l'écrou de verrouillage reste bien serré.
[Numéro de modèle]
RN