Rotule
La rotule est un roulement de glissement sphérique doté d'un pivot à rotule qui permet un fonctionnement en douceur, avec un dégagement minimal. Grâce à sa forte résistance à l'abrasion et à son grand angle d'oscillation, ce produit convient au mécanisme de renversement de différentes machines automatisées.
Rotule, modèle BL (en alliage de zinc très résistant)
Ce modèle, dont le support en alliage de zinc est à forte résistance, est joint perpendiculairement à la tige à rotule. Ce modèle présente un grand pouvoir lubrifiant et une haute résistance à l'usure grâce aux poches de graisse présentes dans les parties supérieure et inférieure de la zone sphérique.
Rotule, modèle RBI (à support à filetage intérieur)
Ce modèle de rotule peut recevoir à la fois une charge de compression et une charge de traction grâce à son support en alliage de zinc à forte résistance qui est joint au boulon de montage sur le même axe. Grâce à la graisse contenue dans la gaine, ce modèle présente un grand pouvoir lubrifiant et une haute résistance à l'usure.