Skip to Contents

THK szigetelőmodul, TGS típus

Modulrendszerű szerkezet

TGS modulrendszerű szerkezet

Példa elemzési eredményei

TGS típusú, egyedi igény szerinti földrengésvédelmi megoldásokkal megvalósított szigetelőmoduljainkat a helyszín, a terhelés, valamint a várható szeizmikus mozgás szerint kivitelezett földrengési válaszanalízis elvégzésével értékesítjük.



Rugalmas kapcsolódás és könnyű beüzemelés

A TGS szigetelőmodul rugalmasan kapcsolható, a terhelési görbének megfelelően. A 2 x 2 modulos minimális konfiguráció mérete 1000 x 1000 mm (szé x mé). A konfiguráció méretének nincs felső határa. Nincs szükség helyszíni beállításra, mivel a modulok összeszerelése a szállítás előtt megtörténik a gyártóhelyen. Minden egyes modul kompakt és könnyű, így a beállítás is egyszerű.



Rendkívüli sokoldalúság

Példa padlózati földrengésvédelem beszerelésére

Példa padlózati földrengésvédelem beszerelésére

A fontos helyekre, mint például szerverszoba vagy üzemeltető központ, a TGS szigetelőmodulok beszerelése egyszerű, mivel ugyanaz a méretük, mint a standard padlópaneleknek (500 x 500 mm (szé x mé)). A termék kis magassága (100 mm) is megkönnyíti a beszerelést, még meglévő, korlátozott belmagasságú helyeken sem.