Unduh
Fitur
1.Masa kerja lama
Sebagian besar model US memiliki masa berjalan 20.000km dengan kapasitas muat maksimum yang berlaku (10.000km untuk US6 dan 8), yang merupakan tingkat tertinggi dari masa kerja di industri. Masa kerja Penuntun LM dan sekrup bulat juga dapat dihitung berdasarkan kondisi penggunaan.
2.Pengoperasian bebas perawatan jangka panjang
Berkat penggunaan Penuntun LM Bulat Terkurung Model SHW (US8) dan Model SHS (US12, 16, dan 20) dalam Penuntun garis lurus, dan pelumas QZ, yang memasok jumlah yang tepat dari pelumas di sekrup bulat, seri ini menyediakan operasi bebas perawatan jangka panjang.
Model SHW sangat tahan terhadap beban momen dalam arah Mc karena desain muatan sama 4-arah dan struktur rel yang lebar.
Model SHS, ukuran global standar Penuntun LM, dapat menerima beban dalam segala arah (radial, radial terbaik, dan lateral) karena desain beban yang sama 4-arahnya.
3.Kecepatan tinggi
Sebagian besar unit di seri ini (US8 hingga USW20) mengakomodasi dua kali lebih banyak jenis timah untuk setiap diameter poros sekrup bulat. Hal ini mengurangi waktu pemrosesan dan memungkinkan perangkat untuk beroperasi pada kecepatan tinggi.
4.Struktur pintar
Pada sebagian besar sensor standar digabungkan ke dalam aktuator, membuat aktuator yang sangat ringkas (ini tidak berlaku untuk US6). Untuk opsi sensor lainnya, sensor dipasang di luar unit.
US8: 1 sensor (posisi asal); USW12, 16, dan 20: 3 sensor (posisi awal dan akhir).
5.Perakitan mudah
Untuk unit standar, baik meja dan dasar memiliki lubang pena kayu, dan dasar memiliki lubang memanjang. Ini memfasilitasi pemasangan dan perakitan, memungkinkan unit untuk dipasang dengan mudah. Entah muka atas atau muka bawah pemasangan dapat dipilih untuk dasar (ini berlaku untuk US12, 16, dan 20 saja).
6.Formasi serbaguna
Unit ini mengakomodasi panjang langkah kerja, ditentukan dalam 50mm bertahap, mulai dari 100mm sampai 1.700 mm. Banyak jenis antaran sekrup bulat juga disediakan, memungkinkan pelanggan untuk memilih unit yang cocok dengan kebutuhan mereka.