Unduh
Fitur
1. Pemasangan Kabel Lebih Sedikit
Menyambung ke PLC melalui jaringan fieldbus memerlukan lebih sedikit kabel dari pada koneksi kabel I/O.
Selain itu, unit jaringan dan tiap controller driver dapat disambungkan dengan satu kabel khusus.
2.Hingga 16 Sumbu Dapat Disambungkan
Hingga 16 sumbu controller driver THK campuran (TLC dan THC) dapat disambungkan menggunakan satu TNU dan TJU (unit canbang) dalam kombinasi.
TDO Operator Digital
Fitur
Operasi dan penyetelan TLC dan THC cepat dan sederhana dimungkinkan tanpa menggunakan PC.
Operasi Sederhana
Lembar utama dengan desain yang jelas,
LC dengan pencahayaan belakang (20 digit × 4 baris).
Fungsi
- Memeriksa dan mengedit data dan parameter langkah
- Operasi aktuator
(Kembali ke posisi awal, operasi Jog, operasi Inching, eksekusi Program, Servo HIDUP/MATI, Rem elektromagnetik HIDUP/MATI)
- Monitor (I/O, Posisi saat ini, Perintah posisi, Perintah saat ini, Tampilan versi)
- Alarm (Tampilan riwayat, Hapus riwayat, Tampilan Interrupt sesuai kejadian, Reset alarm)
- Pengaturan (Pencahayaan belakang, Kontras LCD, Nada bip, Otomatis mati untuk cahaya belakang)
- Saklar pengaktifkan (3 posisi) - Struktur proteksi IP54 (tidak termasuk konektor kabel) - Bahasa tampilan (Jepang/Inggris)
Dimensi eksternal: 110mm (L) × 218,3mm (T) × 66,6mm (K) (tidak termasuk puncak)
Berat unit utama: 400g (tidak termasuk kabel) Panjang kabel: 5m
TLC/THC didukung dengan Versi 1.03 atau lebih baru.
TNU didukung dengan Versi 1.10 atau lebih baru.
Alat penyetelan PC D-STEP
Operasi dan penyetelan TLC dan THC dimungkinkan menggunakan PC.
Dilengkapi dengan fungsi yang berguna untuk pemeliharaan, seperti pencadangan data atau pembuatan log status pengoperasian.
(OS yang didukung: Windows XP/Windows Vista/Windows 7)