Pengikut Nok
Pengikut Nok merupakan bantalan kompak dengan poros yang sangat rigid dan bantalan jarum yang terintegrasi. Paling cocok sebagai roller pemandu untuk mekanisme nok dan gerak linear dari mesin otomatis dan khusus.
Model
| Model CF | Model ini merupakan Pengikut Nok dengan harga murah yang memiliki ulir penggerak atau soket segi enam di kepala stud. Tipe yang sepenuhnya terdiri dari baja tahan karat (simbol M) ideal untuk aplikasi ruang bersih karena tidak menghasilkan karat yang diakibatkan faktor lingkungan eksternal dan menghasilkan sedikit debu. | Detail/Daftar produk (bahasa Inggris) |
| Model CFT | Pada intinya sama seperti tipe Pengikut Nok umumnya, model ini dilengkapi dengan lubang yang disumbat untuk pemipaan di kepala stud dan ulir. Ideal untuk lokasi-lokasi di mana sistem pemipaan terintegrasi untuk pelumasan diperlukan. | |
| Model CFH | Model ini dapat dipasang di lubang pemasangan yang sama seperti lubang di tipe Pengikut Nok yang umum. Karena posisi poros pemasangan stud dan kepala stud eksentrik sebesar 0,25 mm hingga 1,0 mm, maka posisi model ini dapat dengan mudah disesuaikan dengan memutar stud. Selain itu, model ini merupakan pengikut nok yang kompak dan sangat akurat dengan struktur terintegral. | |
| Model CFN | Berdasarkan tipe Pengikut Nok yang umum, model ini terintegrasi dengan bola beban gaya dorong. Model ini mampu menerima beban aksial akibat kesalahan pemasangan. | |
| Model CFS | The outside diameter of its outer ring is very small relative to the stud diameter, so this cam follower can accommodate highly compact designs. | |
| Model CF-SFU | To simplify installation, a flat-head slot has been machined into the stud so that it can be secured with a screw.This is ideal for units where there is no space to fasten the stud. |