ดาวน์โหลด
สำหรับคอนโทรลเลอร์เซอร์โวไดรเวอร์แกนเดี่ยวและกำลังสูง
คุณสมบัติ
พร้อมใช้งาน, ตั้งค่าได้ง่าย
การใช้งานที่ง่ายดาย
ใช้โปรแกรมตั้งค่า PC D-Step หรือเครื่องควบคุมดิจิตอล TDO เพื่อเข้าถึงหลายฟังก์ชันที่มีประโยชน์ต่างๆ
ฟังก์ชัน
- โหมดฟังก์ชันที่เลือกได้
(64 ตำแหน่ง, คำสั่งอินพุตยูนิตภายนอก, 256 ตำแหน่ง, 512 ตำแหน่ง, โหมดโซเลนอยด์ 1 และโหมด โซเลนอยด์ 2)
- จำนวนข้อมูลขั้นตอน: สูงสุด 512 (ขึ้นอยู่กับโหมดฟังก์ชัน)
- ประวัติการเตือน: สูงสุด 50 (รวมถึงประวัติการเปิดเครื่อง)
- การสลับระหว่างอัตโนมัติ/แมนนวล, สวิตช์ปลดล็อคเบรก
- โหมดควบคุมที่เลือกได้ (การวางตำแหน่งหรือการกด)
เครื่องควบคุมดิจิตอล TDO

คุณสมบัติ
การใช้งานและการตั้งค่าที่ง่ายดายและรวดเร็วของ TLC และ THC สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ PC
การใช้งานที่ง่ายดาย
แผ่นปุ่มพร้อมด้วยการออกแบบที่ไม่ซับซ้อน,
LC พร้อมไฟแบ็คไลท์ (20 หลัก × 4 บรรทัด)
ฟังก์ชัน
- การตรวจสอบและการแก้ไขข้อมูลขั้นตอนและพารามิเตอร์
- การทำงานของแอคชูเอเตอร์
(กลับไปยังตำแหน่งหลัก, การใช้งานแบบ Jog, การใช้งานแบบ Inching, การรันโปรแกรม, เปิด/ปิดเซอร์โว, เปิด/ปิดเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า)
- จอภาพ (I/O, ตำแหน่งปัจจุบัน, ตำแหน่งคำสั่ง, คำสั่งปัจจุบัน, การแสดงเวอร์ชัน)
- การเตือน (การแสดงประวัติ, ล้างประวัติ, ขัดจังหวะการแสดงเมื่อเกิดขึ้น, การรีเซ็ตการเตือน)
- การตั้งค่า (ความสว่างของไฟแบ็คไลท์, ความคมชัดของจอ LCD, เสียงบี๊พ, การปิดไฟแบ็คไลท์อัตโนมัติ)
- สวิตช์เปิดใช้งาน (3 ตำแหน่ง) - โครงสร้างการป้องกัน IP54 (ไม่รวม คอนเนคเตอร์สาย) - ภาษาที่แสดง (ญี่ปุ่น/อังกฤษ)
ขนาดภายนอก: 110 มม. (กว้าง) × 218.3 มม. (สูง) x 66.6 มม. (ลึก) (ไม่รวมสัน)
น้ำหนักยูนิตหลัก: 400 ก. (ไม่รวมสาย) ความยาวสาย: 5 ม.
TLC/THC ได้รับการสนับสนุนในเวอร์ชัน 1.03 หรือใหม่กว่า
TNU ได้รับการสนับสนุนในเวอร์ชัน 1.10 หรือใหม่กว่า
โปรแกรมตั้งค่า PC D-STEP

การใช้งานและการตั้งค่าของ TLC และ THC สามารถทำได้โดยใช้ PC
มีฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์สำหรับการบำรุงรักษา เช่น การสำรองข้อมูลหรือการล็อกสถานะการทำงาน
(OS ที่สนับสนุน: Windows XP/Windows Vista/Windows 7)