Fitur
1. Peningkatan Output Tetapan pada Motor yang Digunakan
Ukuran poros ball screw telah diperbesar dengan unit rel luar ringkas yang sama. Ujung poros juga telah diperbesar sehingga memungkinkan penggunaan motor berukuran lebih besar dibandingkan aktuator THK dengan ukuran yang sama.
Ini memungkinkan operasi kecepatan tinggi, akselerasi/deselerasi tinggi yang akan mengoptimalkan waktu proses.
Ini memungkinkan operasi kecepatan tinggi, akselerasi/deselerasi tinggi yang akan mengoptimalkan waktu proses.

2. Kecepatan tinggi & akselerasi/deselerasi tinggi
Kisar ball screw yang lebih besar mampu menghasilkan kecepatan maksimum 2.500 mm/dtk. (×Untuk KSF10, kisar 50)
Penggunaan motor dengan output tetapan yang lebih besar memungkinkan proses akselerasi/deselerasi tinggi. (Hingga 2 G)
Penggunaan motor dengan output tetapan yang lebih besar memungkinkan proses akselerasi/deselerasi tinggi. (Hingga 2 G)


3. Masa pakai yang panjang
Masa pakai yang panjang hingga 20.000 km (10.000 km untuk KSF4 dan KSF5 dengan kisar 10 mm) dimungkinkan dengan kapasitas beban maksimum dengan meningkatkan laju beban dinamis dasar dari unit LM guide dan unit ball screw.

4. Langkah panjang
Diameter poros ball screw yang lebih besar mampu menghasilkan operasi langkah panjang sekaligus menjadikan produk tetap ringkas.


5. Operasi bebas perawatan jangka panjang
Lubricator QZ yang menyediakan jumlah pelumas dengan tepat dan diadopsi sebagai fitur standar memungkinkan operasi bebas perawatan jangka panjang.
6. Desain tertutup penuh
Seal strip dan bagian atas tutup samping dirapatkan secara magnetis sehingga membentuk struktur yang tertutup penuh. Hal ini dapat mencegah kerusakan akibat masuknya benda asing.
Dengan menghindari bergesernya permukaan atas seal strip, terbentuknya partikel akan rendah.
Metode penarik magnetis
Magnet yang terpasang di tutup samping menarik seal strip dan mencegahnya dari terlepas, sehingga mengurangi timbulnya celah.
Dengan menghindari bergesernya permukaan atas seal strip, terbentuknya partikel akan rendah.
Metode penarik magnetis
Magnet yang terpasang di tutup samping menarik seal strip dan mencegahnya dari terlepas, sehingga mengurangi timbulnya celah.


7. Jajaran pilihan serbaguna
KSF10 telah ditambahkan ke dalam jajaran untuk total 5 model. Spesifikasi tutup yang terbuka dan tutup atas telah ditambahkan baru-baru ini untuk memudahkan perawatan dan pemasangan.
Selain itu, tipe motor wrap untuk tipe panjang dan berulir di bagian belakang yang ringkas serta bisa dipasang tanpa melepas penutup telah ditambahkan, sehingga dapat dipilih untuk aplikasi yang sesuai.
Bahkan, motor dari berbagai pabrikan dapat dipasang, yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan dengan metode kontrol yang sudah dikenal.
Selain itu, tipe motor wrap untuk tipe panjang dan berulir di bagian belakang yang ringkas serta bisa dipasang tanpa melepas penutup telah ditambahkan, sehingga dapat dipilih untuk aplikasi yang sesuai.
Bahkan, motor dari berbagai pabrikan dapat dipasang, yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan dengan metode kontrol yang sudah dikenal.


8. Ringkas & Ringan
Dibandingkan dengan aktuator THK lain yang menggunakan motor dengan output tetapan yang sama, KSF4 lebih ringkas sekitar 45% dan bobotnya 11% lebih ringan daripada model VLAST60, sedangkan KSF8 lebih ringkas sekitar 67% dan bobotnya 37% lebih ringan daripada model USW16T.
*KSF4: Jika langkahnya sebesar 700 mm
*KSF8: Jika langkahnya sebesar 1.500 mm
*KSF4: Jika langkahnya sebesar 700 mm
*KSF8: Jika langkahnya sebesar 1.500 mm


Jajaran Produk
*Jika unduhan gagal, klik kanan tombol "2D-CAD(DXF)" dan pilih "Save target as".