ロボットハンド TRX®
軽量・コンパクトで、さまざまな大きさの対象物をつかむことが可能なコントローラ一体型の汎用グリッパー。
【特長】
1. “つまむ”“にぎる”“つかむ”を1台で実現
指に巻き込みリンク機構を採用し、さまざまな形状、大きさの対象物を1台で把持することが可能。
2. コンパクトで高い把持力を実現
直動アクチュエータSmart Actuator BAとリンク機構により、高い把持力をコンパクトに実現。
また、最大把持力による連続把持が可能。
3. SEED Driver搭載
搭載されている小型分散配置モータコントローラドライバSEED Driverは、作成したスクリプトの記憶が可能。開閉動作はSEED Driverに記憶されているため、ロボットアームなどの上位コントローラからの指令だけではなく、スクリプトの指定だけで把持動作が可能。
IMT事業部 / 産業機器統括本部 サービスロボット事業部 MRカンパニー / 技術開発統括部 技術開発第二部 〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10 Tel: 0120-998-745 |