정밀 기기
장비의 크기가 작아지고 정확도는 높아짐에 따라 기계 부품 제조에서 정밀도의 필요성은 점차 증가하고 있습니다. 이러한 필요를 충족시키기 위해 더 높은 정도의 측정기를 사용해야 합니다. THK 제품은 매우 세밀한 움직임과 변화를 탐지하는 정밀 기기의 성능에 큰 기여를 하고 있습니다.
대형 3차원 측정 장치
대형 3차원 측정 장치에는 적절한 가이드가 필수적입니다. 탐침 팁이 가이드 메커니즘으로부터 멀리 떨어진 위치에 달려 있기 때문에 작은 움직임도 측정 정확도에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 장치에는 고정도 LM가이드가 사용되어 정확하고 부드러운 움직임과 강성을 제공합니다.
미세 측정용 현미경
고정도 프로세싱 기술 분야에서는 더 정밀한 기계 가공에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 매우 작은 기계 부품을 측정하는 미세 측정 망원경에는 고속 및 고성능 자동 초점 메커니즘을 위해 THK의 LM가이드가 사용됩니다. 또한 시료를 운반하는 테이블의 가이드를 위해 본사의 볼가이드가 사용됩니다. 이 제품은 미세 이동 중에 작동 기능을 향상시키는 데 일조합니다.
입자 검사기
입자 검사기는 센서를 사용하여 고속 이미지 분석을 수행합니다. 이러한 센서는 매우 부드러운 직선 운동을 수행해야 합니다. 또한 진동과 속도 편차가 최소화되어야 합니다. 본사의 미니츄어 LM가이드로 이러한 까다로운 문제를 해결할 수 있습니다.