물류 시스템
THK의 제품은 궤도 차량, 자동차 및 기타 차량의 핵심부에 광범위하게 사용됩니다. 특히 차량 제조 공정의 경우에는 거의 모든 종류의 장비, 로봇, 처리 기계 및 조립 기계에 THK의 제품이 사용됩니다.
단좌 헬리콥터
세계에서 가장 작은 단좌 헬리콥터의 프로펠러 각도 변경 샤프트에 THK의 R가이드가 사용됩니다. 헬리콥터는 프로펠러 각도 변경을 통해 회전 및 방향 변경을 수행할 수 있습니다.
플랫폼 도어
사람들이 실수로 철길에 떨어지는 것을 방지하기 위한 플랫폼 도어에 볼리테이너 타입 LM가이드 및 캠플로워가 사용됩니다. THK의 제품은 내구성이 뛰어나고 작동 소음이 적기 때문에 이러한 플랫폼 도어를 안전하게 고정할 수 있습니다.
4바퀴 전기 스쿠터
4바퀴 전기 스쿠터의 앞/뒤 조향 시스템의 연동 메커니즘에 THK의 링크볼이 사용됩니다. 고령화 사회가 진행됨에 따라 이러한 4바퀴 전기 스쿠터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 링크볼을 사용하면 메커니즘이 클리어런스 또는 유격 없이 기능할 수 있습니다.
사용되는 제품
LM가이드
THK가 생산하는 주력 제품인 LM 가이드는 부품을 결합하여 구름운동을 직선운동으로 실용화한 세계 최초의 시스템이다.
볼나사
나사 축과 너트 사이에서 볼이 구름 운동을 하는 고효율 이송 나사이다.
볼스플라인
구름 가이드 스플라인 베어링.
캠플로워
내부에 니들 베어링이 조립되어 있고 고강성 축이 부착된 소형 베어링. 캠 기구와 자동 기계 및 전용 기계의 직선 운동을 위한 가이드 롤러로 적합한 제품이다.