Skip to Contents

Apprications

 

테스트

X선 테스트 장비

공작 기계 손상 감지 장치

외관 검사 장비
모델 번호 KRF / LM 가이드 모델 번호 ES 모델 번호 ES / 리니어부쉬

KRF는 CCD 카메라의 샘플 테이블 및 모바일 부분에 사용됩니다. 유니트에 R 가이드를 채용하여 모든 방향에서 테스트가 가능합니다.

공구 매거진의 여유 공간에 콤팩트형 ES를 설치함으로써 프로세싱 중에도 툴링에 영향을 미치지 않고 모든 공구 손상을 감지할 수 있습니다. ES는 CCD 카메라가 장착된 외관 검사 장비에 사용됩니다. 장비에 리니어부쉬를 결합하여 비용을 절감하였습니다.
PCB 연속성 확인 시스템

세포검사 유니트


 
모델 번호 KRF 모델 번호 KRF / USW  
프로브의 이동부에 KRF를 사용하고 있습니다. 고강성의 KRF를 사용함으로써 악조건하에서도 작업을 수행하여 사이클 타임의 단축을 실현하였습니다.  척의 승강부에 KRF를 이동부에 USW을 사용하고 있습니다. 유리 플레이트는 깨지기 쉽고 정밀한 핸들링이 필요하기 때문에 고정도한 KRF가 채용되었습니다.