Skip to Contents

PCT

다운로드

프레스 시리즈 PCT

PCTPC_CatalogDownload_2D-CAD



특징(PCT)

1. 프레스 액츄에이터
축방향 하중 강성이 우수하므로 소형 프레스 피팅 및 코킹 머신에 사용 가능합니다.

2. 고정도
에어 실린더 대신 동력화 메커니즘을 채택하여 공정 시간 단축, 고정도, 다지점 위치 결정을 통해 생산성을 높여줍니다.

3. 여러 가지 조합으로 가능
볼나사 리드와 모터 용량의 조합으로 정격 추력이 100~800N의 5종류의 제품을 사용자의 필요에 맞게 선택할 수 있습니다.

PCT/PC

4. 유연한 장치 설계
PCT는 메인 유니트의 플랜지 또는 T 슬롯을 통해 모든 설치 방향을 지원할 수 있습니다. 모터 설치 또한 직접 연결 또는 모터병렬로 가능합니다.
(로드에 레이디얼 하중과 모멘트 하중이 적용될 경우 가이드를 별도로 설치해야 합니다.)

PC

다운로드

프레스 시리즈 PC

PCTPC_Catalog

특징(PC)

1. 콤팩트한 구조
정밀 볼나사 너트와 볼 스플라인 샤프트가 통합된 새로운 구조로 제품 길이를 대폭 줄여 더욱 콤팩트한 유니트가 완성되었습니다.

PCT/PC

2. 압축 하중을 견딜 수 있는 설계
높은 압축하중을 견딜 수 있게 베어링을 배열하고 있습니다.

3. 높은 부하 용량
볼나사 축경 사이즈를 늘리  부하회로수를 높혀 고부하용량을 실현하였습니다.

4. 높은 강성
볼 스플라인 LF형은 클리어런스 없이 매끄러운 이동이 가능하여 가이드의 강성을 높여줍니다.

5. 고정도 이송
이송기구에는 정밀볼나사를 채용하고 있기 때문에 높은 이송정도를 얻을 수 있습니다.