Skip to Contents

LM롤러

내하중 성능이 뛰어난 콤팩트 리니어 가이드인 LM롤러는 절구공이형으로 무한 순환 운동을 한다. 위치 결정이 매우 정확해야 하며 반복성과 고강성이 요구되는 기계에 가장 적합하다.

?? ??

LM롤러

 


형번

LR형 금속 볼 리테이너 타입. 이 형번은 장착면의 홈에 맞도록 설계되었다. 볼트를 접동면 베이스의 네 구멍에 고정시키면 LM롤러가 장착면에 고정된다. 본체 높이가 제한된 장소에 적합하다(LM롤러 장착치구 SM형 및 SE형도 사용 가능).
LR-Z형 수지 리테이너 타입. 수지 리테이너를 사용하며 LR형과 같은 방식으로 장착하도록 설계된 경량 타입이다. 씰 장착을 위한 홈이 있기 때문에 높은 마모 방지 효과를 가진 특수 고무 씰을 쉽게 장착할 수 있다. 또한 이 형번은 1 m/s의 고속으로 작동할 수 있다.
LRA형 금속 볼 리테이너 타입. LR형과 마찬가지로 이 형번도 홈에 맞도록 설계되었다. LM롤러 장착치구 SM형 또는 SE형과 두꺼운 볼트를 사용하여 단단하게 장착할 수 있는 콤팩트 타입이다.
LRA-Z형 수지 리테이너 타입. 수지 리테이너를 사용하며 LRA형과 같은 방식으로 장착하도록 설계된 경량 타입이다. 씰 장착을 위한 홈이 있기 때문에 높은 마모 방지 효과를 가진 특수 고무 씰을 쉽게 장착할 수 있다. 또한 이 형번은 1 m/s의 고속으로 작동할 수 있다.
LRB형 금속 볼 리테이너 타입. 이 형번의 경우 장착면에 홈이 필요하지 않기 때문에 장착에 소요되는 노동력을 절감할 수 있다. LRA형과 마찬가지로 LM롤러 장착치구 MB 또는 SEB를 사용하여 단단하게 장착할 수 있다.
LRB-Z형 수지 리테이너 타입. 수지 리테이너를 사용하며 LRB형과 같은 방식으로 장착하도록 설계된 경량 타입이다. 씰 장착을 위한 홈이 있기 때문에 높은 마모 방지 효과를 가진 특수 고무 씰을 쉽게 장착할 수 있다. 또한 이 형번은 1 m/s의 고속으로 작동할 수 있다.
LRU형 금속 볼 리테이너 타입. 이 형번의 경우 장착면에 홈이 필요하지 않기 때문에 장착에 소요되는 노동력을 절감할 수 있다. 볼트를 접동면 베이스의 네 구멍에 고정시키면 장착면에 고정된다.