Загрузить
Характеристики
1. Длительный срок службы
Большая часть моделей US имеет срок службы 20 000 км при максимальных нагрузках (10 000 км у моделей US6 и 8), что является самым длительным сроком службы в среди актуаторов этого класса Срок службы направляющей LM и шарико-винтовой передачи также можно рассчитать исходя из условий эксплуатации.
2. Длительный срок службы с большими межсервисными интервалами
Благодаря использованию шариковой рельсовой направляющей LM модели SHW (US8) и модели SHS (US12, 16 и 20), а также лубрикатора QZ, подающего необходимое количество смазки на шарико-винтовую передачу, данный актуатор гарантирует длительный срок службы с большими межсервисными интервалами.
Модель SHW воспринимает высокие моментные нагрузки в направлении Mc благодаря конструкции, обеспечивающей равномерное распределение нагрузки во всех четырех направлениях, и широкому рельсу.
Модель SHS с направляющей LM, соответствующей международному стандарту размеров, может выдерживать нагрузки во всех направлениях (радиальные, обратные радиальные и поперечные) благодаря конструкции, обеспечивающей равномерное распределение нагрузки во всех четырех направлениях.
3. Высокая скорость
В большинстве моделей в этой серии (US8 - USW20) возможно установить необходимый шаг резьбы для каждого диаметра вала шарико-винтовой передачи. Это уменьшает время обработки и позволяет устройству работать на высоких оборотах.
4. Продуманная конструкция
В большинстве моделей стандартный датчик встроен в актуатор, что позволяет сделать актуатор очень компактным (это не относится к модели US6). Другие варианты исполнения предполагают установку датчика с наружной стороны блока.
US8: 1 датчик (исходное положение); USW12, 16 и 20: 3 датчика (исходное и конечное положение).
5. Простая сборка
У стандартного блока стол и основание оснащены отверстиями под и монтажными отверстиями. Это упрощает установку и сборку блока. Для основания можно выбрать крепление как на верхней, так и на нижней стороне (относится только к моделям US12, 16 и 20).
6. Обширная номенклатура
Данные блоки позволяют выбрать длину хода от 100 до 1700 мм с шагом 50 мм. Также доступны различные типы резьбы шарико-винтовой передачи, что позволяет заказчику выбрать модель, идеально подходящую для конкретных условий эксплуатации.